chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-PST-Y1X
Rendelési azonosító sz. 10570
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
65,00 EUR
Tétel összesen
65,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Kék
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
23 x 14 x 16 mm
Cylindrical design
Kerek henger
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101145519
Gross weight
73
Height
30
Length
110
Net weight
73
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
264
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
23 mm x 14 mm x 16 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Round cylinder
Output function
NAMUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-PST-Y1X