chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-EG08-Y1X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Magnetic Field Sensor
BIM-EG08-Y1X
Rendelési azonosító sz. 1074000
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
NAMUR
Cable length (m)
2
Cable color
Kék
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Rozsdamentes acél
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
78
Construction size
M8 x 1
Base unit
PCE
Special features
Mágneses-induktív
EAN/UPC code
4047101145694
Gross weight
68
Height
10
Length
100
Net weight
68
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
100
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
8 mm x 41,6 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-EG08-Y1X
Ügyfélszolgálat felkeresése