chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1600610
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
310,00 EUR
Tétel összesen
310,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
NPN
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141