chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-M12E-AG4X
Rendelési azonosító sz. 4430200
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
108,00 EUR
Tétel összesen
108,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
90
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
2-wire
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-M12E-AG4X