chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-IKT-AD4X-H1141
Rendelési azonosító sz. 44822
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
83,00 EUR
Tétel összesen
83,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
GD-Zn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
30 x 14.6 x 28 mm
Cylindrical design
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Cylindrical design
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Output function
2-wire
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-IKT-AD4X-H1141