chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Magnetic Field Sensor
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
Rendelési azonosító sz. 4586840
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
80,00 EUR
Tétel összesen
80,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
18 x 2.9 x 4.6 mm
Cylindrical design
C-groove cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
C-groove cylinder
Output function
NPN