chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Magnetic Field Sensor
BIM-EG08-AN6X
Rendelési azonosító sz. 4621300
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
110,00 EUR
Tétel összesen
110,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-EG08-AN6X
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
78
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NPN