chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-PST-AP6X-V1131/S235
Rendelési azonosító sz. 4625020
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
75,00 EUR
Tétel összesen
75,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
23 x 14 x 16 mm
Cylindrical design
Round cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Cylindrical design
Round cylinder
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-PST-AP6X-V1131/S235