chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-KST-AN6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-KST-AN6X
Rendelési azonosító sz. 46741
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal/plastic
Housing quality
GD-ZN/Al/PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
37 x 16 x 17 mm
Cylindrical design
Round cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Round cylinder
Output function
NPN
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
104,00 EUR
Tétel összesen
104,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-KST-AN6X
Ügyfélszolgálat felkeresése