chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-UNT-AP6X/S1160
Rendelési azonosító sz. 4685761
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
28 x 5 x 6 mm
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNT-AP6X/S1160