chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BIM-UNT-AY1X/S1139 7M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Magnetic Field Sensor
BIM-UNT-AY1X/S1139 7M
Rendelési azonosító sz. 4685764
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
NAMUR
Cable length (m)
7
Cable color
Blue
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
28 x 5 x 6 mm
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Output function
NAMUR
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
70,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNT-AY1X/S1139 7M
Tétel összesen
70,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése