chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
Rendelési azonosító sz. 4685768
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
2-wire
Cable length
0.3
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
70
Operating voltage
DC
Construction size
28 x 5 x 6 mm
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Output function
2-wire
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNT-AG41X-0.3-RS4.23/S1139/S1160
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
67,00 EUR
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése