chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BIM-UNR-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Magnetic Field Sensor
BIM-UNR-AP6X
Rendelési azonosító sz. 4685830
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
18 x 2.9 x 4.6 mm
Cylindrical design
C-groove cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Cylindrical design
C-groove cylinder
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
74,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNR-AP6X
Tétel összesen
74,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése