chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor
BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD
Rendelési azonosító sz. 4685869
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
75,00 EUR
Tétel összesen
75,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.3
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
28 x 5 x 6 mm
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Output function
PNP
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNT-AP6X-0.3-RS4/3GD