chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BIM-UNTK-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Magnetic Field Sensor
BIM-UNTK-AP6X-0.3-PSG3M
Rendelési azonosító sz. 4686015
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length
0.3
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
70
Operating voltage
DC
Construction size
19.7 x 5 x 6 mm
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Cylindrical design
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
61,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Magnetic Field Sensors
BIM-UNTK-AP6X-0.3-PSG3M
Tétel összesen
61,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése