chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
T8AP6D100 W/30
Rendelési azonosító sz. 3002603
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
149,00 EUR
Tétel összesen
149,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, light operation
Output function
PNP
Cable length (m)
9
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
M8 x 1
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
100
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
T8AP6D100 W/30