chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
LX12E | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
LX12E
Rendelési azonosító sz. 3002682
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP65
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2000
Function
Light screen
Scan field (mm)
295
Optical resolution (mm)
9.5
Light type
IR
Construction size
31.8 x 25.4 x 342 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Light screen
Max. range (mm)
2000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
LX12E
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
470,00 EUR
Tétel összesen
470,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése