chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QS186LE11 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS186LE11
Rendelési azonosító sz. 3002756
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
15000
Function
Opposed mode sensor
Light type
Red
Construction size
31 x 15 x 35 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
15000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS186LE11
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
118,00 EUR
Tétel összesen
118,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése