chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SB12TE1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SB12TE1
Rendelési azonosító sz. 3011138
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1500
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
1500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
42,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SB12TE1
Tétel összesen
42,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése