chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SB12TE1Q3 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SB12TE1Q3
Rendelési azonosító sz. 3011139
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
0.15
Design
Tube
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
50
Max. range (mm)
1500
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
M12 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
1500
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
50,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SB12TE1Q3
Tétel összesen
50,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése