chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
QS30AFF400Q5
Rendelési azonosító sz. 3011988
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
257,00 EUR
Tétel összesen
257,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS30AFF400Q5
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
35 x 22 x 57 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
400