chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
QS18VP6AFF40
Rendelési azonosító sz. 3012183
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
138,00 EUR
Tétel összesen
138,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO/NC
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
40
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
21.1 x 15 x 34.5 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
40
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QS18VP6AFF40