chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
R58BPCRGB1
Rendelési azonosító sz. 3015646
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zinc Alloy Die-Cast
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
10
Function
Inspection sensor
Focal distance (mm)
10
Light type
RGB
Construction size
80.1 x 30 x 58.9 mm
Főbb jellemzők
Light type
RGB
Function
Inspection sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
10
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
424,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
R58BPCRGB1
Tétel összesen
424,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése