chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q26PXLPQ7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q26PXLPQ7
Rendelési azonosító sz. 3017129
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
800
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
25 x 14 x 42 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
800
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
253,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q26PXLPQ7
Tétel összesen
253,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése