chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q26PXLPQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q26PXLPQ5
Rendelési azonosító sz. 3017131
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
800
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
25 x 14 x 42 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
800
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
273,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q26PXLPQ5
Tétel összesen
273,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése