chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q26NXLPQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
Q26NXLPQ5
Rendelési azonosító sz. 3017132
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
2 x NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Max. range (mm)
800
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
25 x 14 x 42 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
NPN
Max. range (mm)
800
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
273,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q26NXLPQ5
Tétel összesen
273,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése