chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
DF-G1-NS-Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
DF-G1-NS-Q5
Rendelési azonosító sz. 3019353
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO/NC
Output function
NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-10
Ambient temperature max. (°C)
55
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
79.3 x 10 x 33 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
NPN
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
216,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
DF-G1-NS-Q5
Tétel összesen
216,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése