chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM31EL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM31EL
Rendelési azonosító sz. 3025724
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
30000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
103,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM31EL
Tétel összesen
103,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése