chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SMA31EQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SMA31EQD
Rendelési azonosító sz. 3026842
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
3000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
84 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
3000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
127,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMA31EQD
Tétel összesen
127,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése