chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM2A312FPQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A312FPQD
Rendelési azonosító sz. 3026844
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
Red
Construction size
72.8 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
220,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312FPQD
Tétel összesen
220,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése