chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM2A31RLQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A31RLQD
Rendelési azonosító sz. 3026991
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
30000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
84 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
30000
Raktáron
Listaár
211,00 EUR
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A31RLQD
Ügyfélszolgálat felkeresése