chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SMA30SELQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SMA30SELQD
Rendelési azonosító sz. 3027286
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
150000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
150000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
328,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SMA30SELQD
Tétel összesen
328,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése