chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM30PRLQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM30PRLQD
Rendelési azonosító sz. 3027292
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
267,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP/NPN
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
150000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
150000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30PRLQD
Tétel összesen
267,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése