chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM2A30SRLNCQD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A30SRLNCQD
Rendelési azonosító sz. 3027296
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Design
Tube
Protection class
IP67
Electrical connection
Connector
Connector type
7/8″
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min.
-40
Ambient temperature max.
70
Max. range
150000
Output function
Relay output
Switching element function
Dark operation
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output
Max. range
150000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A30SRLNCQD
Raktáron
Listaár
376,00 EUR
Tétel összesen
376,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése