chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
SM2A31RF
Rendelési azonosító sz. 3027896
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
175,00 EUR
Tétel összesen
175,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A31RF
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Opposed mode sensor
Construction size
66 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
Relay output