chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM312LVQDP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM312LVQDP
Rendelési azonosító sz. 3028155
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
5000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
53.3 x 12.3 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
180,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM312LVQDP
Tétel összesen
180,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése