chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
SM30SRLC
Rendelési azonosító sz. 3028568
Raktáron
Listaár
392,00 EUR
Tétel összesen
392,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Connection programmable
Output function
PNP/NPN
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
150000
Function
Opposed mode sensor
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP/NPN
Max. range (mm)
150000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM30SRLC