chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QM26VPRQ5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM26VPRQ5
Rendelési azonosító sz. 3028714
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
8500
Function
Opposed mode sensor
Construction size
15.3 x 14 x 32.6 mm
Főbb jellemzők
Function
Opposed mode sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
8500
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
326,00 EUR
Tétel összesen
326,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM26VPRQ5
Ügyfélszolgálat felkeresése