chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QM26VPAF400Q5 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM26VPAF400Q5
Rendelési azonosító sz. 3028731
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
400
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
15.3 x 14 x 32.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
400
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
315,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM26VPAF400Q5
Tétel összesen
315,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése