chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
QM26VPAF200-5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QM26VPAF200-5M
Rendelési azonosító sz. 3028735
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
5
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
15.3 x 14 x 32.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
337,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QM26VPAF200-5M
Tétel összesen
337,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése