chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QMH26EPXLPCQ7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QMH26EPXLPCQ7
Rendelési azonosító sz. 3028779
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
NO contact, dark operation
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
2600
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red polarized
Construction size
20.3 x 14 x 32.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red polarized
Function
Retroreflective Sensor
Output function
PNP
Max. range (mm)
2600
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
442,00 EUR
Tétel összesen
442,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QMH26EPXLPCQ7
Ügyfélszolgálat felkeresése