chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
QMH26VPAF200Q7 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
QMH26VPAF200Q7
Rendelési azonosító sz. 3028809
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M8 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Stainless steel
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
200
Function
Proximity switch
Light type
Red
Construction size
20.3 x 14 x 32.6 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Proximity switch
Output function
PNP
Max. range (mm)
200
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
435,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
QMH26VPAF200Q7
Tétel összesen
435,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése