chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
S18SN6FF100 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S18SN6FF100
Rendelési azonosító sz. 3029086
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Tube
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
100
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
172,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S18SN6FF100
Tétel összesen
172,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése