chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SM2A312FVG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A312FVG
Rendelési azonosító sz. 3029188
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
Green
Construction size
69.9 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Green
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
211,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312FVG
Tétel összesen
211,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése