chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
S186EQ | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
S186EQ
Rendelési azonosító sz. 3029507
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
50,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67, IP69
Design
Tube
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
20000
Function
Opposed mode sensor
Light type
IR
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Opposed mode sensor
Max. range (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
S186EQ
Tétel összesen
50,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése