chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM2A312LVQDP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A312LVQDP
Rendelési azonosító sz. 3029556
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
5000
Function
Retroreflective Sensor
Light type
Red
Construction size
66 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
Red
Function
Retroreflective Sensor
Output function
Relay output
Max. range (mm)
5000
Raktáron
Listaár
261,00 EUR
Tétel összesen
261,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312LVQDP
Ügyfélszolgálat felkeresése