chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
SM2A312WQDP | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Photoelectric Sensor
SM2A312WQDP
Rendelési azonosító sz. 3029559
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
130
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
51.8 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
130
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
261,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312WQDP
Tétel összesen
261,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése