chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Photoelectric Sensor
SM2A312FQDP
Rendelési azonosító sz. 3029562
Raktáron
Listaár
233,00 EUR
Tétel összesen
233,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
SM2A312FQDP
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Relay output
Cable length (m)
0.15
Design
Rectangular with thread
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Function
Fiber optic sensor
Light type
IR
Construction size
69.9 x 12.2 x 30.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Fiber optic sensor
Output function
Relay output