chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
Q25AW3FF100Q1 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q25AW3FF100Q1
Rendelési azonosító sz. 3031922
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Light operation
Output function
Relay output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
1/2″
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
30 x 25 x 62.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
Relay output
Max. range (mm)
100
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
205,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q25AW3FF100Q1
Tétel összesen
205,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése