chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Q25SN6FF100Q | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Photoelectric Sensor
Q25SN6FF100Q
Rendelési azonosító sz. 3031940
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP69
Switching element function
Connection programmable
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
Thermoplastic material
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Max. range (mm)
100
Function
Proximity switch
Light type
IR
Construction size
30 x 25 x 62.7 mm
Főbb jellemzők
Light type
IR
Function
Proximity switch
Output function
NPN
Max. range (mm)
100
Raktáron
Árcsoport
F3
Listaár
189,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Photoelectric Sensors
Q25SN6FF100Q
Tétel összesen
189,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése